1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ราง เปลี่ยนซัพพลายเออร์ สกรู อัตโนมัติ (ซีรี่ส์ HSIII)

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,456.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การเปลี่ยน ราง ช่วยให้สามารถใช้ 1 ยูนิตสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู ประเภทต่างๆ

รหัสสินค้า
HS-SR12
HS-SR14
HS-SR14RB
HS-SR17
HS-SR17RB
HS-SR20
HS-SR20RB
HS-SR23
HS-SR23RB
HS-SR26
HS-SR26RB
HS-SR30
HS-SR30RB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรุ่นที่รองรับการใช้งาน

฿ 2,456.82

HIO POWER TOOL 1 ชิ้น 31 วัน HSIII-12

฿ 2,456.82

HIO POWER TOOL 1 ชิ้น 31 วัน HSIII-14

฿ 4,029.04

HIO POWER TOOL 1 ชิ้น 31 วัน HSIII-14RB

฿ 2,456.82

HIO POWER TOOL 1 ชิ้น 31 วัน HSIII-17

฿ 4,029.04

HIO POWER TOOL 1 ชิ้น 31 วัน HSIII-17RB

฿ 2,456.82

HIO POWER TOOL 1 ชิ้น 31 วัน HSIII-20

฿ 4,029.04

HIO POWER TOOL 1 ชิ้น 31 วัน HSIII-20RB

฿ 2,456.82

HIO POWER TOOL 1 ชิ้น 31 วัน HSIII-23

฿ 4,029.04

HIO POWER TOOL 1 ชิ้น 31 วัน HSIII-23RB

฿ 2,456.82

HIO POWER TOOL 1 ชิ้น 31 วัน HSIII-26

฿ 4,996.57

HIO POWER TOOL 1 ชิ้น 31 วัน HSIII-26RB

฿ 2,456.82

HIO POWER TOOL 1 ชิ้น 31 วัน HSIII-30

฿ 4,029.04

HIO POWER TOOL 1 ชิ้น 31 วัน HSIII-30RB

กำลังโหลด …

  1. 1