(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตู้ โรเลอร์ หนัก 7 ขั้นตอน (สีฟ้าและสีขาว)

ตู้ โรเลอร์ หนัก 7 ขั้นตอน (สีฟ้าและสีขาว)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 54081

  • ชุดเครื่องมือและกล่องเครื่องมือเท่านั้น
    กล่อง เครื่องมือ
  • ประเภทกล่องเครื่องมือ
    กล่อง เครื่องมือ เหล็กกล้า
  • ขนาดเคส (ด้านหน้า x ความลึก xความสูง)(มิลลิเมตร)
    ส 722 ×ล 459 ×H1000
  • สีเคส
    สีน้ำเงิน
  • มวล/น้ำหนัก(ก.)
    66,000
  • สเปค
    ต้านทาน โหลดไฟฟ้า: 600 กก.; ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า ลิ้นชัก: 40 กก
  • ขนาดลิ้นชัก(มิลลิเมตร)
    5 ขั้นตอนบน: W569 × D397 × H75; ลดลง 2 ขั้นตอน: W569 × D397 × H154
  • JAN Code
    4712818989144
รหัสรุ่น
54081
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 40,899.19

SGE HANDTOOL 1 ชิ้น 31 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ชุดเครื่องมือและกล่องเครื่องมือเท่านั้น
    กล่อง เครื่องมือ
  • ประเภทกล่องเครื่องมือ
    กล่อง เครื่องมือ เหล็กกล้า
  • ขนาดเคส (ด้านหน้า x ความลึก xความสูง)(มิลลิเมตร)
    ส 722 ×ล 459 ×H1000
  • สีเคส
    สีน้ำเงิน
  • มวล/น้ำหนัก(ก.)
    66,000
  • สเปค
    ต้านทาน โหลดไฟฟ้า: 600 กก.; ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า ลิ้นชัก: 40 กก
  • ขนาดลิ้นชัก(มิลลิเมตร)
    5 ขั้นตอนบน: W569 × D397 × H75; ลดลง 2 ขั้นตอน: W569 × D397 × H154
  • JAN Code
    4712818989144

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ป้องกันการล้มด้วยโครงสร้างที่เปิดได้ทีละลิ้นชักเท่านั้น
·สามารถแขวนสิ่งของด้วย ตะขอ เนื่องจาก พื้นผิว ด้านข้างมีรูอยู่คุณจะไม่พบปัญหาในการจัดเก็บวัตถุขนาดเล็ก
· 2 ขั้นตอนล่างสามารถจัดเก็บ เครื่องมือ ขนาดใหญ่ได้อย่างสะดวกสบาย

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 54081

  • ชุดเครื่องมือและกล่องเครื่องมือเท่านั้น
    กล่อง เครื่องมือ
  • ประเภทกล่องเครื่องมือ
    กล่อง เครื่องมือ เหล็กกล้า
  • ขนาดเคส (ด้านหน้า x ความลึก xความสูง)(มิลลิเมตร)
    ส 722 ×ล 459 ×H1000
  • สีเคส
    สีน้ำเงิน
  • มวล/น้ำหนัก(ก.)
    66,000
  • สเปค
    ต้านทาน โหลดไฟฟ้า: 600 กก.; ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า ลิ้นชัก: 40 กก
  • ขนาดลิ้นชัก(มิลลิเมตร)
    5 ขั้นตอนบน: W569 × D397 × H75; ลดลง 2 ขั้นตอน: W569 × D397 × H154
  • JAN Code
    4712818989144
รหัสรุ่น
54081
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 40,899.19

SGE HANDTOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1