(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใบมีดลบคม ตัดประสิทธิภาพสูงทำโดยใช้ ปลายหัวแร้งบัดกรี เซอร์เม็ต
·ทนต่อความร้อนและ ทนการเสียดสี กว่า ปลายหัวแร้งบัดกรี คาร์ไบด์สามารถตัดได้อย่างราบรื่นไม่เพียง แต่เหล็กเท่านั้น แต่ยังรวมถึง สเตนเลส ด้วย
·การแปรรูปโลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง พิเศษช่วยป้องกันเศษตัดไม่ให้กระจายออกไปทุกที่
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานรีดชิ้นบาง ๆ
วัสดุชิ้นงาน | เหล็ก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 310 | ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวน ฟัน ตัด(P) | 80 | ประเภทรายละเอียด | สำหรับงานเหล็กบนวัตถุที่บาง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 25.4 |
อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(รอบต่อนาที) | 3200 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TP310FHU ในชุด ซากุระ (แบบ FHU)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง