1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตัดโลหะที่มี งานละเอียดKCM-250B

FJS METAL CUTTING MACHINE

เครื่องตัดโลหะที่มี งานละเอียดKCM-250B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 233,238.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เพิ่มความสามารถในการตัดอย่างมาก
·ตัดผ่าน วัสดุ หนาได้อย่างง่ายดายโดยการเพิ่มอัตราส่วนลดและเพิ่ม แรงบิดยังตัดผ่าน สเตนเลส
·ตัดได้อย่าง งานละเอียด โดยไม่มีเสี้ยนหรือรอยไหม้ไม่ต้อง เสา- จำเป็นต้อง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
·ทำความสะอาดการตัดโดยไม่มีฝุ่นประกายไฟหรือกลิ่น
· ตัว ถอด ชิป IC ใช้วิธี โรเลอร์ คู่เฉพาะของเราชิปจะถูกถอดออกจากทั้งสองด้านของใบเลื่อยซึ่งป้องกันการอุดตันและเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดและอายุการใช้งานของใบเลื่อยได้อย่างมาก

รหัสสินค้า
KCM-250B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 233,238.65

FJS METAL CUTTING MACHINE 1 ชิ้น 26 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันไฟฟ้า(V) 3 เฟส 200 จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรีสูงสุด(รอบต่อนาที) 36/44 การใช้พลังงาน(W) 400
สต๊อปเปอร์ มิติ คงที่(มิลลิเมตร) 0-500 การตัด มุม(°) ซ้ายขวา 90-45 ขนาด หน้าแปลน P.C.Dφ66-10× 4
ขนาด เครื่องจักร(มิลลิเมตร) 485 × 670 × 720 ปั๊มน้ำหล่อเย็น (50/60 เฮิร์ต)(W) 40 ความจุ ถังน้ำ น้ำหล่อเย็น(L) ประมาณ 8
ของไหล ตัด กลึง ของไหล ตัดพิเศษสำหรับใช้กับ เครื่องจักร นี้ควรเจือจางด้วยน้ำประมาณ 20 เท่า อุปกรณ์เสริม น้ำมันตัดพิเศษ (รวมภาชนะ 1 ลิตร), เลื่อยโลหะ 1 ชิ้น, ประแจปลายเดี่ยว 24 มม., ประแจหกเหลี่ยม 6 มม., กราวด์ 3P 20 A ปลั๊ก 1 อัน มวล(กิโลกรัม) ประมาณ 95

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KCM-250B ในชุด เครื่องตัดโลหะที่มี งานละเอียดKCM-250B