(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาด อนุภาค ผลิตคือ 120 และละเอียดกว่าสำหรับการ การขัดเงา แบบแห้งและแบบเปียก
[คุณสมบัติ]
·การดำเนินการเดียวเพื่อเปลี่ยน เกรด
·การตัดที่ยอดเยี่ยม
·การอุดตันเล็กน้อยและยาวนาน (อายุการใช้งานยาวนาน)
·ป้องกันการเปิดเผย กระดาษ
·กัน กันละอองฝน และสามารถใช้กับน้ำได้
·ไม่ทำให้ แพ้ด เสียหายพื้นผิว แพ้ด เรียบเสมอกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งาน การขัดเงา ซ่อม ตัวเครื่อง รถยนต์
· การเคลือบผิว การขัดเงา บนยานพาหนะต่างๆ
·งาน การขัดเงา การเคลือบผิว โลหะอบ
·งาน การขัดเงา ใน การทำสี/การทาสี/การพ่นสี อาคารและงานตกแต่งภายใน
·งาน การขัดเงา ต่างๆดำเนินการโดยช่างไม้และผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์
รุ่น แผ่น | กระดาษ กันละอองฝน | ขนาดอนุภาค(#) | 240 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดประเภท | ม้วน | ขนาด | 15m |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง