1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระดาษ S【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,723.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ประเภทการ เจียร หนักเหมาะสำหรับใช้กับ งานลับคม/งานเจียรไน แบบใช้ แบบใช้ไฟฟ้า ลม / ไฟฟ้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับการทำงานด้วยตนเองและบน เครื่องขัดกระดาษทราย แบบพกพา
·ใช้ได้ในอุตสาหกรรมการทำสีที่หลากหลาย เช่นยานยนต์ โลหะ การก่อสร้าง ฯลฯ ตั้งแต่การปรับพื้นผิว ไปจนถึงการ การขัดเงา
·ใช้ได้ในอุตสาหกรรมงานไม้ และเฟอร์นิเจอร์ ตั้งแต่การเตรียม พื้นผิวไปจนถึงการขัดเงา การเคลือบผิว
·สำหรับงานการขัดเงาต่างๆ เช่น การขัดเงา ไฟเบอร์กลาสและ การขัดเงาโลหะ

รหัสสินค้า
SWCS-HS-100
SWCS-HS-150
SWCS-HS-240
SWCS-HS-400
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)

฿ 3,025.19

SRK SHEET 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 100

฿ 2,723.66

SRK SHEET 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 150

฿ 2,723.66

SRK SHEET 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 240

฿ 2,723.66

SRK SHEET 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 400

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น แผ่น กระดาษ วิธีการใช้ สำหรับ เครื่องขัดกระดาษทราย ความกว้าง(มิลลิเมตร) 230
ความยาว(มิลลิเมตร) 280 เม็ดสารขัดถู WA วัสดุฐาน CW