(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
จิ๊ก สองครั้งที่มีความจุ 2 kN สามารถใช้สำหรับการทดสอบแรงดึงและการลอก การใส่/การดึงคอนเน คอนเนคเตอร์ เตอร์ และการทดสอบความแข็งแรง ชุดสายไฟ
ขนาด(มิลลิเมตร) | W25 × D20 | ความจุ(N) | 2 k | การเปิดสูงสุด(มิลลิเมตร) | 14 |
---|---|---|---|---|---|
สกรู | M10 ตัวเมีย | มวล(ก.) | ประมาณ 442 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 203 ในชุด หัวจับ แบน 203
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง