1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัด แรงบิด แบบพกพา รุ่น-RZ-T ซีรี่ส์

GAUGES

เกจวัด แรงบิด แบบพกพา รุ่น-RZ-T ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 109,145.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·อุปกรณ์วัด แรงบิด แบบพกพาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการวัดแบบคงที่เช่นการ สกรู อีกครั้งและการคลาย แรงบิด หรือแรงบิดการแตกหักที่เกี่ยวข้องกับ แรงบิด เป็นต้น
· เกจวัด แรงบิด อเนกประสงค์ที่มีจอแสดงผลขนาดใหญ่อ่านง่ายอ่าน แรงบิด หมุนซ้ายและขวาพร้อมกันฟังก์ชันการตัดสิน GO / NG และ ไฟบอกสถานะ อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่
·ปลายบิตหรือ จิ๊ก สามารถเปลี่ยนได้เพื่อให้เหมาะกับวัตถุที่ต้องการวัด
·สามารถบันทึกข้อมูลที่วัดได้โดยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ แรม ,หน่วยความจำ หรือ เครื่องพิมพ์

รหัสสินค้า
RZ-T-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 109,145.00

GAUGES 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ดิจิทัล การไล่ระดับขั้นต่ำ (cN) 0.1 ความแม่นยำ ±1%
จำนวนการอัพเดตการแสดงผล(ครั้ง / วินาที) 1, 2, 5, 10, 20 (การสลับ) พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน ni-mh เฉพาะด้าน , หม้อแปลงกระแสสลับ รุ่น-780 (100 ถึง 240 V AC) แรงบิด สูงสุด(ไม่มี·) 10
มวล(ก.) ประมาณ 375 เอาต์พุต เอาต์พุต USB, แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก ± 2 V / FS, เครื่องพิมพ์ เอาต์พุต , อุปกรณ์ควบคุม ขาตั้ง แบบใช้ไฟฟ้า , หน่วงการ หน้าสัมผัส ภายนอก อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน เครื่องมือ แสดงผล: RZ-S, มิเตอร์วัดไฟ แรงบิด , ชุด อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน