(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ธัญพืช สารขัดถู เซรามิก
·คุณสมบัติของเม็ด สารขัดถู ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการหมองคล้ำ
·คุณสมบัติ ข้อต่อ เทป
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การขัดเงา วัสดุ ตัดยากเช่น สเตนเลส และโลหะผสม ไททาเนียม
รหัสสินค้า |
---|
SGXB-GT-AM-40 |
SGXB-GT-AM-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 113.11 | SRK SGX ABRASIVE CLOTH BELT | 50 ชิ้น | 31 วัน | 40 | 4937591857392 | 322-6417 | ||
฿ 94.29 | SRK SGX ABRASIVE CLOTH BELT | 50 ชิ้น | 31 วัน | 100 | 4937591857422 | 322-6395 |
กำลังโหลด …
เครื่องมือ ใช้ | เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย / อากาศใน มือ (belton ฯลฯ ) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 12 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 330 |
---|---|---|---|---|---|
สารขัดถู | เซรามิก (SG หรือ A) | มี / ไม่มี ข้อต่อ | ใช่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง