1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Goketsu พร้อม หน้าแปลน

SDI DIAMOND CUTTER

Goketsu พร้อม หน้าแปลน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,634.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แผ่นสลิท:ปล่อยเศษตัดเพื่อป้องกันความร้อนสะสมและรักษาความคม
· ปลาย สั้น ๆ:ให้เอฟเฟกต์การกระจายความร้อนและลดปริมาณที่วัสดุพิมพ์สั่น
·ชั้นเพชร:แผ่นสลิท ลึกขึ้นช่วยเพิ่ม การ คายเศษ เศษตัด และความคม
·ขอบโค้งมน:ขอบ ปลาย โค้งมนเพื่อป้องกันการบิ่นและเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เสริมแรง (10 มมเหล็กเส้น) คอนกรีต

รหัสสินค้า
SE-GF5-M10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,634.17

SDI DIAMOND CUTTER 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร รุ่น ล้อ ประเภทกลุ่ม สเปค ชนิดแห้ง
ใช้ คอนกรีต และปูน / หิน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 125 ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) 1.9
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) M10 ความสูงของปลาย(มิลลิเมตร) 8 แหวนที่แนบมา(มม.) 35 × 3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SE-GF5-M10 ในชุด Goketsu พร้อม หน้าแปลน