(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถ วัสดุ สารขัดถู แบบดูดฝุ่นและแบบไม่ดูดฝุ่นรวมกันได้
·เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งาน การขัดเงา ซ่อม ตัวเครื่อง รถยนต์
·งาน การขัดเงา การเคลือบผิว โลหะอบ
·งาน การขัดเงา ไฟเบอร์กลาส
รหัสสินค้า |
---|
HATD-120-100 |
HATD-600-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด อนุภาค (#) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 43.81 | SRK PAPER FOR THE THUNDER | 50 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 4937591945709 | 443-8086 | ||
฿ 43.81 | SRK PAPER FOR THE THUNDER | 50 ชิ้น | 5 วัน | 600 | 4937591945754 | 443-8230 |
กำลังโหลด …
ประเภท | กระดาษทราย | ชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง