(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เฮฟวี่เวท; เหมาะสำหรับการทำงานเป็นเวลานาน(โหลดไฟฟ้า ถูกนำไปใช้กับส่วนของ ตะไบ ผ่านแรงโน้มถ่วงโดยไม่ต้องใช้แรงใด ๆ)
·น้ำหนักที่มากหมายความว่า ตะไบ ไม่กระโดดและช่วยยืดอายุการใช้งานของ ตะไบ
·ความเร็วสามารถปรับได้โดยใช้ ฟังก์ชั่น ปรับความเร็ว แบบฝัง ตัวของตัวเครื่องหลัก
·ชนิดขนาดกลางที่พอดีมือ
·ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว (10 มม.) และแรงตัดสูง
จำนวน การ หมุนของ เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก ที่เหมาะสม(นาที) | 5,000 | วัตถุ เดียว คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ | วัตถุ เดียว | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 750 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว ก้าน(มิลลิเมตร) | 210 | มวล(ก.) | 850 | ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 10 |
ความดันลม ใช้งาน(ปอนด์ต่อตารางนิ้ว / Mpa) | 90 psi / 0.6 MPa | เสียงการทำงาน(DBA) | 82.5 dBa | แกน ยึดสูงสุด(มิลลิเมตร) | ø6 |
วิธีการเปลี่ยน | กด สวิตช์ | ระบบ ไอเสีย | อุปกรณ์เก็บเสียง ประเภทหลังไอเสีย | คลองเลื่อย เนื้อหา | ประแจหกเหลี่ยม เฉพาะด้าน , ข้อต่อ ด่วน (ชนิดคุณภาพสูงซึ่งไม่ต้องการ เทปปิด ), ตะไบ (TAF-W12) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TAF-5000-L ในชุด ตัวเครื่อง ตะไบ แอร์ L
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง