1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะไบเหล็ก Extreme แบบมาตรฐาน

ตะไบเหล็ก Extreme แบบมาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 274.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตะไบ รวมที่มีความหยาบต่างกันที่ด้านหน้าและด้านหลัง
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากความหยาบแตกต่างกันที่ด้านหน้าและด้านหลังจึงสามารถใช้ด้านหน้าสำหรับการกัดหยาบและด้านหลังสำหรับการตกแต่งเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงาน
·ขายเป็นชิ้น และบรรจุมาในเคสพิเศษทำให้สะดวกในการจัดเก็บ
· รุ่นมาตรฐาน ราคาไม่แพง
·สามารถตัดโลหะก่อนการ การชุบแข็ง ได้
[การใช้งาน]
·สำหรับผู้ที่ต้องการกัดหยาบและเก็บผิวงานให้จบในหนึงเดียว

รหัสสินค้า
HI-EX01
HI-EX02
HI-EX11
HI-EX12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความหยาบของ เม็ดขัด ความยาว ตะไบ
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง×ความหนา
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ หยาบ แบบ หยาบ)
(ตัด / 10 มม)
การตัดครั้งที่สอง (การตัดครั้งที่สองครั้งเดียว)
(ตัด / 10 มม)
ละเอียด
(ตัด / 10 มม)
ตายเรียบ
(ตัด / 10 มม)

฿ 274.41

TBS FILES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 215หยาบ/ ละเอียด11011 x 3.5431-631213-27-

฿ 274.41

TBS FILES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 215ตัดครั้งที่สอง: เนียนเรียบ11011 x 3.5431-6321-17-40

฿ 383.26

TBS FILES 2 ชิ้น 3 วัน 235หยาบ/ ละเอียด12016 x 4431-633910-22-

฿ 383.26

TBS FILES 2 ชิ้น 3 วัน 235เดี่ยว หยาบ / กลางเดียว12016 x 4431-63471014--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตะไบ งานรีด ประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภท Ironwork ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว วัตถุ เดียว