(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ด้ามจับแบบนุ่มสำหรับระบบ 4

ด้ามจับแบบนุ่มสำหรับระบบ 4

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 2691S4H

  • ผลิตภัณฑ์ชิ้นเดี่ยว/เซ็ต
    ชิ้นเดี่ยว
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพลา / ความกว้าง เพลา(มิลลิเมตร)
    4
  • ความยาวรวม L1(มิลลิเมตร)
    105
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร)
    23
รหัสรุ่น
2691S4H
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,047.18

WHA INTERCHANGEABLE SCREW 1 ชิ้น 31 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ผลิตภัณฑ์ชิ้นเดี่ยว/เซ็ต
    ชิ้นเดี่ยว
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพลา / ความกว้าง เพลา(มิลลิเมตร)
    4
  • ความยาวรวม L1(มิลลิเมตร)
    105
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร)
    23

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·นี่คือด้ามจับแบบนิ่มสำหรับระบบ 4
· สามารถปรับความยาว ใบมีดลบคม มีดได้ถึง 18–90 มม.
·การเปลี่ยน ใบมีดลบคม ทำได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้โดยใช้ ระบบ แคลมป์ยึด ลูก
·สำหรับกลไกที่ งานละเอียด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 2691S4H

  • ผลิตภัณฑ์ชิ้นเดี่ยว/เซ็ต
    ชิ้นเดี่ยว
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพลา / ความกว้าง เพลา(มิลลิเมตร)
    4
  • ความยาวรวม L1(มิลลิเมตร)
    105
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร)
    23
รหัสรุ่น
2691S4H
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,047.18

WHA INTERCHANGEABLE SCREW 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1