1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ปากจระเข้

แคลมป์ปากจระเข้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,877.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้สำหรับที่หนีบโลหะและที่หนีบโลหะของเครื่องฉีดพลาสติก
·มีโครงสร้างที่ป้องกันไม่ให้อานและตัวรับ แรงดึง หลุดออกจาก ตัวเครื่อง หลัก
·สามารถใช้พลิกกลับหัว
·สามารถปรับความสูงของ ชิ้นงาน ได้อย่างไม่มีขั้นตอน

รหัสสินค้า
6312V-1
6312V-2
6312V-3
6312V-4
6312V-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงกระชับ
(กิโลนิวตัน)
A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
I
(มิลลิเมตร)
J
(มิลลิเมตร)
K
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
มวล
(กิโลกรัม)
ความกว้างของร่อง T รองรับการใช้งาน กับ แคลมป์ยึด มาตรฐาน

฿ 4,877.10

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 6 วัน 3011544271712301325300-5518110.6610, 12, 14

฿ 6,066.97

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 6 วัน 4015055362117411735360-7020121.4912, 14, 16, 18

฿ 7,285.31

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 6 วัน 6018762422720302144440-8030142.2516, 18, 20, 22

฿ 11,470.59

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 6 วัน 7523570513424302560470-10031173.6420, 22, 24, 28

฿ 20,344.23

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 6 วัน 7528573563524302562510-10035174.3420, 22, 24, 28

กำลังโหลด …

  1. 1