1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

HI-LAP (หินเจียรยืดหยุ่นออฟเซ็ท)【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • HI-LAP (หินเจียรยืดหยุ่นออฟเซ็ท)
  • HI-LAP (หินเจียรยืดหยุ่นออฟเซ็ท)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,994.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ข้อมูลจำเพาะชนิดแห้ง 1 ความเร็วในการใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงสูงสุดของ HI-LAP คือ 45 ม./ วินาที (8,500 รอบต่อนาที) ใช้เครื่องเจียระไนรอบต่อนาทีน้อยกว่า 8,500 รอบต่อนาที 2. ใช้แผ่นขัด HI-LAP เฉพาะด้าน ที่ติดตั้งอย่างถูกต้อง 3. HI-LAP ใช้สำหรับการใช้งานแบบแห้ง ห้ามใช้กับน้ำหรือน้ำมันเจียระไนที่ละลายน้ำได้ 4. เก็บในที่แห้งเมื่อไม่ใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· HI-LAP เป็นหินเจียร PVA แบบออฟเซ็ท ชนิดยืดหยุ่น
 เนื่องจากความยืดหยุ่นของสารยึดเกาะ การตัดแบบขัดจึงมีความสม่ำเสมอและไม่ทิ้งรอยขีดข่วนที่ลึกเป็นพิเศษในพื้นผิวทำให้พื้นผิวเรียบ

[การใช้งาน]
· HI-LAP สำหรับการใช้งานโลหะทั่วไป (HI-LAP-M) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานขัด ลบรอยขีดข่วนและสนิมจากโลหะทั่วไป และสำหรับการลบรอยขีดข่วนและสำหรับการตกแต่งสแตนเลส
· HI-LAP สำหรับวัสดุหิน (HI-LAP-S) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลบคม วัสดุหิน สำหรับการก่อสร้าง และสำหรับการตกแต่งอนุสาวรีย์หิน

รหัสสินค้า
HIRAP-M-220
HIRAP-M-320
HIRAP-M-500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดอนุภาค
(#)

฿ 3,994.84

JNK OFFSET STONES 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -220

฿ 3,994.84

JNK OFFSET STONES 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -320

฿ 4,792.26

OFFSET STONES 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10500

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 15 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / วัสดุ ทองแดง / อะลูมิเนียม / อโลหะ
รายละเอียด วัสดุชิ้นงาน ตามแคตตาล็อกการเจียรจากโลหะทั่วไป (อะลูมิเนียม, ทองเหลือง, เหล็กอ่อน, สแตนเลส, เหล็กชุบแข็ง)