1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเชื่อมไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์, อาร์ก DC, MA-2125DF

MTK ENGINE BATTERY WELDER

เครื่องเชื่อมไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์, อาร์ก DC, MA-2125DF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 38,910.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภทขนาดเล็กน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ ลดขนาดได้มากกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับเครื่องจักรทั่วไปในระดับเดียวกัน
[คุณสมบัติ]
· ทนทานมากกว่าด้วยอัตราการใช้งาน 60%
· กระแส Output สามารถตั้งได้อย่างแม่นยำโดยใช้จอแสดงผลดิจิทัล
· DC เอาต์พุต/อุปกรณ์ควบคุมแบบดิจิทัลเพื่อความสามารถเอาต์พุตที่มีเสถียรภาพ
· สามารถใช้งานได้กับทุกระดับแรงดันไฟฟ้า หากแรงดันไฟฟ้าขาเข้า อยู่ในช่วง 85 ถึง 275 V พร้อมกับฟังก์ชั่น แรงดันไฟฟ้าช่วงกว้าง
· ใช้วงจรการปรับปรุง Power Factor จนได้การออกแบบที่ช่วยลดการสูญเสียฝั่งอินพุตได้อย่างมาก (Power Factor 0.99)
· ค่าพิกัดกระแสอินพุต: 40 A/35 A
· ค่าพิกัดแรงดันไฟฟ้าที่ไม่มีโหลด: 66 V
· สายอินพุต: 3.3 sq × 2.5 ม

รหัสสินค้า
MA-2125DF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 38,910.48

MTK ENGINE BATTERY WELDER 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ช่างเชื่อมอาร์ค แรงดันไฟฟ้า(V) 1 เฟส 200 / 1 เฟส 100 ลวดเชื่อมเส้นผ่านศูนย์กลางลวด(มิลลิเมตร) 100 โวลต์:สูงสุดφ2.6, 200 V:สูงสุดφ4.0
จัดอันดับการป้อนข้อมูล(kVA) 100 V: 4, 200 V: 7 กระแส Output(A) 100 V: 125, 200 V: 200 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 420
ความลึก(มิลลิเมตร) 135 ความสูง(มิลลิเมตร) 250 อัตราการใช้(%) 60
มวล(ก.) 7000 อุปกรณ์เสริม ฝาครอบ ยาง เทอร์มินอล เอาต์พุต 2 ชิ้น เครื่องวัดความถี่(เฮิร์ตซ์) 50/60

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MA-2125DF ในชุด เครื่องเชื่อมไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์, อาร์ก DC, MA-2125DF