1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MC อุปกรณ์แหล่งจ่าย ปากกาจับชิ้นงาน VQX-N ซีรี่ส์

KGT PRECISION VICE

MC อุปกรณ์แหล่งจ่าย ปากกาจับชิ้นงาน VQX-N ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 145,437.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มี ตัวเครื่อง เหล็กหล่อ มีการดูดซับแรงสั่นสะเทือนสูง
·จับ ชิ้นงาน ให้แน่นด้วยแรงขันสูง
·กลไกการเพิ่ม กลไก ให้ แรงยึดแคลมป์ มั่นคง
·ลดการยกเพื่อให้ได้ ความแม่นยำ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มั่นคง
· สเปค แบบขนาน มาตรฐาน

รหัสสินค้า
VQX125N-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 145,437.00

KGT PRECISION VICE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ฝาครอบ(มิลลิเมตร) 124.5 ความสูง ฝาครอบ(มิลลิเมตร) 40 ฝาครอบ เปิด ฝา(มิลลิเมตร) 205
ความสูง พื้นผิว ชิ้นงาน ติดตั้ง(มิลลิเมตร) 100 เต็มความสูง(มิลลิเมตร) 140 ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) 135
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 451.5 ความกว้าง บล็อค ไกด์(มิลลิเมตร) 18h7 แรงขันสูงสุด(กิโลนิวตัน) 40
มวล(กิโลกรัม) 35

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VQX125N-15 ในชุด MC อุปกรณ์แหล่งจ่าย ปากกาจับชิ้นงาน VQX-N ซีรี่ส์