(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· กลไก เปลี่ยนทิศทางการหมุนอัตโนมัติ
·เมื่อดัน เครื่องมือ กับ ชิ้นงาน ขณะดึง ก้านโยก วาล์ว จะหมุนตามเข็มนาฬิกาโดยอัตโนมัติเพื่อขัน สตัดโบลท์
·เมื่อดึง เครื่องมือ กลับหลังจากขันแน่นเสร็จสิ้นเครื่องมือจะ สวิตช์ เป็นการหมุนไปทางซ้ายโดยอัตโนมัติเพื่อให้สามารถถอด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ออกจาก สลักเกลียว ได้
·เนื่องจากไม่จำเป็นต้อง สวิตช์ ทิศทางการหมุนด้วยตนเอง เครื่องมือ นี้จึงให้ความสามารถในการทำงานในระดับสูง
รหัสสินค้า |
---|
UW-ST6SHK |
UW-ST6SSHK |
UW-ST9SK |
UW-ST10SHK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม แทรก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว เหมาะสม (φ / mm) | จำนวนรอบ (รอบต่อนาที) | ปริมาณการใช้อากาศ (ลบ.ม. / นาที) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27,361.74 | SHI MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.5 ตร.ม. | 6 ถึง 8 | ประมาณ 6,500 (0.6 mpa) | 0.4 | ประมาณ 171 (ไม่มี ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ บิต) | ประมาณ 1,700 (ไม่มี ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ บิต) | ||
฿ 27,361.74 | SHI MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.5 ตร.ม. | 6 ถึง 8 | ประมาณ 6,500 (0.6 mpa) | 0.4 | ประมาณ 235 (ไม่มี ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ บิต) | ประมาณ 1,350 (ไม่มี ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ บิต) | ||
฿ 28,970.07 | SHI MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12.7 ตร.ม. | 8 ถึง 10 | ประมาณ 6,300 (0.6 mpa) | 0.5 | ประมาณ 192 (ไม่มี ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ บิต) | ประมาณ 2,350 (ไม่มี ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ บิต) | ||
฿ 30,616.39 | SHI MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12.7 ตร.ม. | 10 ถึง 12 | ประมาณ 6,300 (0.6 mpa) | 0.5 | ประมาณ 194 (โดยไม่มี ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ บิต) | ประมาณ 2,600 (ไม่มี ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ บิต) |
กำลังโหลด …
พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด สายยาง | Rc1/4 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง