1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจปอนด์ ขนาดใหญ่

ประแจปอนด์ ขนาดใหญ่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 143,697.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
UW-75SSALE
UW-550
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุม แทรก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว เหมาะสม
(φ / mm)
จำนวนรอบ
(รอบต่อนาที)
ปริมาณการใช้อากาศ
(ลบ.ม. / นาที)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 256,285.00

฿ 239,190.79

SHI MEASURING TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 44.4 ตร.ม.75ประมาณ 1,400 (0.6 mpa)3.2ประมาณ 670 (ไม่มี ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ บิต)ประมาณ 56,000 (ไม่มี ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ บิต)

฿ 143,697.61

SHI MEASURING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 38.1 ตร.ม.55ประมาณ 3,500 (0.6 mpa)2.2ประมาณ 525 (ไม่มี ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ บิต)ประมาณ 36,000 (ไม่มี ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ บิต)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด สายยาง RC1