(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับขันท่อและ น็อต สายยาง
· การออกแบบ กะทัดรัดช่วยให้สามารถขันได้แม้ในพื้นที่คับแคบ
·มีโมเดลประเภทแผงลอย มาตรฐาน ทั้งหมดสิบเอ็ดรุ่นรวมถึงซีรีส์ T60 ซึ่งจะปิดโดยใช้ คลัทช์ เมื่อถึง แรงบิด คลองเลื่อย
รหัสสินค้า |
---|
UOW-11-10-10 |
UOW-11-14-14 |
UOW-11-22-22 |
UOW-11-30-30 |
UOW-T60-10-10 |
UOW-T60-14-14 |
UOW-T60-22-22 |
UOW-T60-30-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงบิดขันแน่น (น·ม) | จำนวนรอบ (รอบต่อนาที) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 52,941.84 | SHI MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 13 (6 เมกะปาสคาล) | ประมาณ 390 (6 mpa) | ประมาณ 295 | ประมาณ 1,500 | ||
฿ 52,941.84 | SHI MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16 (6 เมกะปาสคาล) | ประมาณ 290 (6 mpa) | ประมาณ 311 | ประมาณ 1,600 | ||
฿ 67,301.63 | SHI MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 24 (6 เมกะปาสคาล) | ประมาณ 220 (6 mpa) | ประมาณ 326 | ประมาณ 1,750 | ||
฿ 73,045.67 | SHI MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 32 (6 mpa) | ประมาณ 160 (6 mpa) | ประมาณ 347 | ประมาณ 2,000 | ||
฿ 72,126.62 | SHI MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.0 ถึง 14.0 (6 mpa) | ประมาณ 300 (6 mpa) | ประมาณ 370 | ประมาณ 2,100 | ||
฿ 72,126.62 | SHI MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.0 ถึง 17.0 (6 mpa) | ประมาณ 240 (6 mpa) | ประมาณ 385 | ประมาณ 2,200 | ||
฿ 78,789.70 | SHI MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.0 ถึง 24.0 (6 mpa) | ประมาณ 170 (6 mpa) | ประมาณ 400 | ประมาณ 2,350 | ||
฿ 84,533.74 | SHI MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.0 ถึง 32.0 (6 mpa) | ประมาณ 130 (6 mpa) | ประมาณ 420 | ประมาณ 2,600 |
กำลังโหลด …
พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด สายยาง | Rc1/4 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.3 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง