(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เครื่องมือลมที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันนี้มีความแม่นยำในการขันสูง
·ประแจพัลส์ น้ำมัน ที่มีประสิทธิภาพสูง งานละเอียด สูงและ ความทนทาน ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
UAT40SD |
UAT50SD |
UAT60S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงบิดขันแน่น (น·ม) | มุม แทรก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว เหมาะสม (φ / mm) | จำนวนรอบ (รอบต่อนาที) | ความดันลม ใช้งาน (Mpa) | ปริมาณการใช้อากาศ (ลบ.ม. / นาที) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 68,525.00 ฿ 54,820.00 | SHI MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 4.5 ถึง 8.0 (0.4 ถึง 0.5 mpa) / 4.5 ถึง 8.0 (0.5 ถึง 0.6 mpa) | 6.35 ฐานสิบหก | 5 | ประมาณ 3,000 (0.4 mpa) / ประมาณ 3,200 (0.5 mpa) / ประมาณ 3,300 (0.6 mpa) | (0.4)0.5 ถึง 0.6 mpa | 0.2 | ประมาณ 227 (โดยไม่มี ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ บิต) | ประมาณ 850 (ไม่มี ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ บิต) | ||
฿ 57,966.67 ฿ 46,373.34 | SHI MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 26 วัน | 7.0-15.5 (0.5 ถึง 0.6 mpa) | 6.35Hex | 6-8 | ประมาณ 3,700 (0.5 mpa) ประมาณ 3,900 (0.6 mpa) | (0.4)0.5〜0.6 mpa | 0.25 | ประมาณ 227 (โดยไม่มี ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ บิต) | ประมาณ 850 (ไม่มี ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ บิต) | ||
฿ 53,167.46 | URY AIR IMPACT WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15.0 ถึง 32.0 (0.5 ถึง 0.6 mpa) | 9.5 ตร.ม. | 8 | ประมาณ 5,400 (0.5 mpa) / 5,700 (0.6 mpa) | (0.4)0.5 ถึง 0.6 mpa | 0.3 | ประมาณ 229 (โดยไม่มี ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ บิต) | ประมาณ 870 (ไม่มี ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ บิต) |
กำลังโหลด …
พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด สายยาง | Rc1/4 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง