1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัว ชุดขับมอเตอร์ สกรู อุปกรณ์ควบคุม แรงบิด (แบบเข้ามุม)

ตัว ชุดขับมอเตอร์ สกรู อุปกรณ์ควบคุม แรงบิด (แบบเข้ามุม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 29,773.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ กะทัดรัดและ น้ำหนักเบา พร้อม แรงบิด แบบปรับได้ และ ฟังก์ชั่น หยุดอัตโนมัติ
·บรรเทาความเหนื่อยล้าของ ผู้ปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพ

รหัสสินค้า
US-LT30B-11C
US-LT30B-17C
US-LT40-03C-P
US-LT40-05C-P
US-LT40-08C-P
US-LT40B-05C
US-LT40B-08C
US-LT40B-15C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงบิดขันแน่น
(n · m)
ขนาดความจุ สกรู
(มิลลิเมตร)
จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า
(นาที -1)
ปริมาณการใช้อากาศ
(m3 / นาที)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 29,773.93

SHI MEASURING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 0.7 ถึง 1.8 (0.5 mpa) / 1.1 ถึง 2.1 (0.5 mpa) / 1.1 ถึง (2.4) (0.5 mpa)4ประมาณ 1,1000.2ประมาณ 295ประมาณ 700 (ไม่น้อย)

฿ 29,773.93

SHI MEASURING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 0.4 ถึง 1.0 (0.5 mpa) / 0.7 ถึง 1.5 (0.5 mpa) / 1.0 ถึง (1.9) (0.5 mpa)3.5ประมาณ 1,7000.2ประมาณ 295ประมาณ 700 (ไม่น้อย)

฿ 34,369.16

SHI MEASURING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 5.0 ถึง 7.7 (0.5 mpa) / 5.0 ถึง 10.0 (0.5 mpa)5 ถึง 6ประมาณ 3000.3ประมาณ 359ประมาณ 1,100 (ไม่น้อย)

฿ 34,369.16

SHI MEASURING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 1.5 ถึง 3.2 (0.5 mpa) / 2.3 ถึง 5.7 (0.5 mpa)5ประมาณ 5000.3ประมาณ 325ประมาณ 950 (ไม่น้อย)

฿ 31,458.85

SHI MEASURING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 1.0 ถึง 1.7 (0.5 mpa) / 1.0 ถึง 2.2 / 1.6 ถึง 4.0 (0.5 mpa)5สูงถึงประมาณ 8000.3ประมาณ 314ประมาณ 900 (ไม่น้อย)

฿ 31,458.85

SHI MEASURING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 1.5 ถึง 3.2 (0.5 mpa) / 2.3 ถึง 5.7 (0.5 mpa)5ประมาณ 5000.3ประมาณ 325ประมาณ 950 (ไม่น้อย)

฿ 31,458.85

SHI MEASURING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 1.0 ถึง 1.7 (0.5 mpa) / 1.0 ถึง 2.2 (0.5 mpa) / 1.6 ถึง 4.0 (0.5 mpa)5สูงถึงประมาณ 8000.3ประมาณ 314ประมาณ 900 (ไม่น้อย)

฿ 31,458.85

SHI MEASURING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 1.0 ถึง 1.7 (0.5 mpa) / 1.0 ถึง 2.2 (0.5 mpa) / 1.6 ถึง (2.5) (0.5 mpa)4ประมาณ 1,5000.3ประมาณ 314ประมาณ 900 (ไม่น้อย)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า RC1 / 8