(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
MPQL50N |
MPQL100N4 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ช่วงการปรับแรงบิด (n · m) |
ความลาดเอียงขั้นต่ำ (n · m) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,466.47 |
TON MARKING TORQUE WRENCH | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 10–50 | 0.5 | 245 | 700 | ||
฿ 18,385.44 |
TON HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 20 to 100 | 1 | 325 | 950 |
[คุณสมบัติ]
·เมื่อ ประแจปอนด์ ทำงานเครื่องหมายจะถูกทิ้งไว้ที่ หัว ของ สลักเกลียว
· มาร์คกิ้ง สดใส ทำ หน้าที่เป็นตัวเตือนที่มองเห็นได้ง่ายไม่ควรมองข้ามการขัน
·ไม่มีการ มาร์คกิ้ง ตราบใดที่ยังไม่บรรลุ แรงบิด คลองเลื่อย
·ใช้หมึกที่แห้งเร็วและเป็นนิรันดร์รอยจะไม่หายไป
·ด้วยการขยาย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ด้วยแถบส่วนขยายคุณยังสามารถขัน / ทำเครื่องหมายในตำแหน่งที่ลึกได้
·ส่วนมาร์กเกอร์เป็นแบบตลับหมึกเติมหมึกได้ง่าย
· ไม่จำเป็นต้องใช้ แหล่งจ่ายไฟ เนื่องจาก มาร์คกิ้ง ดำเนินการโดย กลไก การทำงานของประแจแรงบิด
·การเติมหมึกแต่ละครั้งสามารถ มาร์คกิ้ง ประมาณ 6,000 ครั้ง
·สามารถปรับแนวตั้งของเครื่องหมายได้ (±5 มม.)
· สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยนอกประเทศญี่ปุ่น เช่น ในสหภาพยุโรป
· สอดคล้องตามมาตรฐานขั้นตอนการสอบเทียบ ISO 6789 Type II Class A
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ปลอดภัยแม้ขัดข้อง (ป้องกันกรณีที่ไม่ได้ขันอุปกรณ์)
รหัสรุ่น |
---|
MPQL50N |
MPQL100N4 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ช่วงการปรับแรงบิด (n · m) |
ความลาดเอียงขั้นต่ำ (n · m) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,466.47 |
TON MARKING TORQUE WRENCH | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 10–50 | 0.5 | 245 | 700 | ||
฿ 18,385.44 |
TON HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 20 to 100 | 1 | 325 | 950 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง