(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
ABX70-A1 |
ABX70-A2 |
ABX70-B1 |
ABX70-B2 |
ABX70-D1 |
ABX70-E1 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,030.00 ฿ 3,224.00 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | อุปกรณ์เสริม A1 | ø18ถึง 31 | ผู้ผลิต ใช้งานได้ (รุ่น):Toyota / Nissan / Mitsubishi / Daihatsu / audi / Volkswagen | ||
฿ 3,633.14 ฿ 2,296.14 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน | อุปกรณ์เสริม A2 | ø32ถึง 45 | ผู้ผลิต ใช้งานได้ (รุ่น):โตโยต้า / นิสสัน / มิตซูบิชิ / มาสด้า / ไดฮัทสุ / ซูซูกิ / ซูบารุ / isuzu / เดมเลอร์ - เบนซ์ / BMW / opel / GM | ||
฿ 4,515.00 ฿ 3,612.00 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | อุปกรณ์เสริม B1 | ø46ถึง 60 | ผู้ผลิต ใช้งานได้ (รุ่น):โตโยต้า / ฮอนด้า / มิตซูบิชิ / ไดฮัทสุ / ซูซูกิ / ซูบารุ / isuzu | ||
฿ 4,645.00 ฿ 3,716.00 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | อุปกรณ์เสริม B2 | ø61ถึง 76 | ผู้ผลิต ใช้งานได้ (รุ่น):โตโยต้า / นิสสัน / ฮอนด้า / มิตซูบิชิ / มาสด้า / ซูซูกิ / ซูบารุ | ||
฿ 2,259.00 ฿ 1,806.97 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | แคลมป์ยึด D1 | - | แคลมป์ยึด สำหรับ ABX70-B1, B2 | ||
฿ 2,497.00 ฿ 1,997.10 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | แคลมป์ยึด E1 | - | แคลมป์ยึด สำหรับ ABX70-B1, B2, H1 |
รองรับการใช้งาน กับยานพาหนะ ABSต้องมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะทำงานให้ การขัดเงา ได้อย่างรวดเร็ว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การจ่ายน้ำมันเบรกระหว่างการเปลี่ยนน้ำมันเบรกหรือการทำงานของเลือดออก
[ขอบเขต]
·เหมาะสำหรับรถยนต์ขนาดเล็กรถยนต์นั่งธรรมดาและรถบรรทุก Class 2 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเปิด ถังน้ำ สำรองø18ถึงø76
[คุณสมบัติ]
·การป้อน ความดัน อย่างต่อเนื่องช่วยลดเวลาในการทำงาน
· การออกแบบ ที่มีประสิทธิภาพสูงเรียบง่ายและกะทัดรัดในราคาที่ต่ำ
·ประเภทฟีด ความดัน ขับเคลื่อนด้วยอากาศใช้งานง่าย
·เพียงกดปุ่มเพื่อไล่อากาศออกจาก ถังน้ำ ในผ้าเบรค
·ใช้ แผ่นเพลท ยาง ชนิด สต๊อปเปอร์ ที่สามารถติดได้ด้วยการกระทำเพียงครั้งเดียว(อุปกรณ์เสริม A1)
·ที่นั่งที่โดดเด่นทำได้โดยใช้ ยาง ขยายตัวชนิด ความดัน ภายใน(เอกสารแนบ A2, B1, B2)
·สิ่งที่แนบมา เฉพาะด้าน ทำให้สามารถติดตั้ง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ได้(ไฟล์แนบ G1, G2, G3, F1, F2, H1)*ไม่จำเป็น
รหัสรุ่น |
---|
ABX70-A1 |
ABX70-A2 |
ABX70-B1 |
ABX70-B2 |
ABX70-D1 |
ABX70-E1 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,030.00 ฿ 3,224.00 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | อุปกรณ์เสริม A1 | ø18ถึง 31 | ผู้ผลิต ใช้งานได้ (รุ่น):Toyota / Nissan / Mitsubishi / Daihatsu / audi / Volkswagen | ||
฿ 3,633.14 ฿ 2,296.14 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน | อุปกรณ์เสริม A2 | ø32ถึง 45 | ผู้ผลิต ใช้งานได้ (รุ่น):โตโยต้า / นิสสัน / มิตซูบิชิ / มาสด้า / ไดฮัทสุ / ซูซูกิ / ซูบารุ / isuzu / เดมเลอร์ - เบนซ์ / BMW / opel / GM | ||
฿ 4,515.00 ฿ 3,612.00 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | อุปกรณ์เสริม B1 | ø46ถึง 60 | ผู้ผลิต ใช้งานได้ (รุ่น):โตโยต้า / ฮอนด้า / มิตซูบิชิ / ไดฮัทสุ / ซูซูกิ / ซูบารุ / isuzu | ||
฿ 4,645.00 ฿ 3,716.00 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | อุปกรณ์เสริม B2 | ø61ถึง 76 | ผู้ผลิต ใช้งานได้ (รุ่น):โตโยต้า / นิสสัน / ฮอนด้า / มิตซูบิชิ / มาสด้า / ซูซูกิ / ซูบารุ | ||
฿ 2,259.00 ฿ 1,806.97 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | แคลมป์ยึด D1 | - | แคลมป์ยึด สำหรับ ABX70-B1, B2 | ||
฿ 2,497.00 ฿ 1,997.10 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | แคลมป์ยึด E1 | - | แคลมป์ยึด สำหรับ ABX70-B1, B2, H1 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง