(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แขน มาตรฐาน ปั๊มลม สปริง สตรัท ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 90 ถึง 170)

แขน มาตรฐาน ปั๊มลม สปริง สตรัท ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 90 ถึง 170)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • สปริง ปั๊มลม ต้องดำเนินการโดยช่างเครื่อง เคสคอมพิวเตอร์ Class 3 หรือ ผู้ปฏิบัติงาน มีคุณสมบัติเทียบเท่าในญี่ปุ่นเท่านั้น
    ·คอมเพรสเซอร์สปริงสตรัทได้รับการออกแบบมาเพื่อให้กลไกการแตกหักในไดรฟ์ที่ให้มาที่ส่วนสลักเกลียวตรงกลางแตกหากมีการใช้โหลดที่ผิดปกติกับคอมเพรสเซอร์สปริงในระหว่างการทำงานอย่าขัน ปั๊มลม แน่นกว่าที่กำหนดอย่าพยายามเชื่อม ฯลฯ กลไก แตกร้าวที่แตกหักกรุณา หน้าสัมผัส KTC เพื่อซ่อมแซมทุกครั้ง
    ห้ามใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้กับ ประแจปอนด์
  • สปริง ปั๊มลม สตรัท นี้ออกแบบมาเพื่อใช้กับ สตรัท ในรถญี่ปุ่น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ AS10-2

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์
  • บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร)
    แขน มาตรฐาน / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 90 ถึง 170
  • มวล(ก.)
    2,200
รหัสรุ่น
AS10-2 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 28,602.00

฿ 22,881.60

KTC HANDTOOL 1 ชิ้น 11 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์
  • บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร)
    แขน มาตรฐาน / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 90 ถึง 170
  • มวล(ก.)
    2,200

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ส่วนบริการสำหรับ ปั๊มลม สปริง สตรัท AS10

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ AS10-2

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์
  • บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร)
    แขน มาตรฐาน / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 90 ถึง 170
  • มวล(ก.)
    2,200
รหัสรุ่น
AS10-2 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 28,602.00

฿ 22,881.60

KTC HANDTOOL 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1