(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· HOSES มีรหัสสีตามขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | ø8.0 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | ø12 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 10,000 |
---|---|---|---|---|---|
ปลั๊ก สายยาง (เกลียวนอก) เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน x ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | ø12.5 × 46 | ปลั๊ก สายยาง (ตัวเมีย) เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน x ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | ø12.5 × 55.9 | รหัสของทรัสโก้ | 807-0882 |
สี สายยาง | สีน้ำเงิน | วัสดุ | โพลียูรีเทน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JAH-080 ในชุด สายยาง ยูรีเทน สีน้ำเงินสำหรับ เครื่องมือ ลม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง