(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ใช้เวอร์เนียแบบยาวเพื่อให้อ่านง่าย
· พื้นผิว ไล่ระดับถูก แบบขั้นบันได เพื่อป้องกันไม่ให้อนุภาคเข้าไปในส่วนของไดรฟ์
รหัสสินค้า |
---|
GMN-15 |
GMN-20 |
GMN-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | มิติ L (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,385.00 ฿ 3,508.00 | KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 0 ถึง 150 | 230 | 150 | ||
฿ 6,599.00 ฿ 5,279.20 | KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 0 ถึง 200 | 290 | 180 | ||
฿ 13,065.00 ฿ 10,452.00 | KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 0 ถึง 300 | 405 | 355 |
กำลังโหลด …
ชนิด | คา คาลิเปอร์ มาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | เวอร์เนีย (อนาล็อก) | ฟังก์ชั่น กันน้ำ | NA |
---|---|---|---|---|---|
เทอร์มินอล เอาต์พุต สำหรับวัดข้อมูล:มีหรือไม่มี | NA | มี / ไม่มีแถบความลึก | มี | แผงเซลล์แสงอาทิตย์ | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง