(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
D8M-5 |
D8M-6 |
D8M-510 |
D8M-515 |
D8M-615 |
D8M-620 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดปลาย/แบน (-) ความหนาของใบมีด (มม.) B2 | มิติ D (มิลลิเมตร) |
มิติ D (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 254.00 ฿ 203.00 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 0.75 | 32 | 5.5 | 170 | 807-0134 | 55 | ||
฿ 362.00 ฿ 288.98 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 0.95 | 40 | 6.3 | 215 | 807-0137 | 100 | ||
฿ 284.00 ฿ 227.00 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 0.75 | 32 | 5.5 | 195 | 807-0135 | 60 | ||
฿ 319.00 ฿ 255.01 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 0.75 | 32 | 5.5 | 245 | 807-0136 | 70 | ||
฿ 429.00 ฿ 342.99 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 0.95 | 40 | 6.3 | 265 | 807-0138 | 110 | ||
฿ 442.00 ฿ 352.98 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 0.95 | 40 | 6.3 | 315 | 807-0139 | 125 |
[คุณสมบัติ]
· ตัวจับชิ้นงาน แบบ แบบกลม มีรูปร่างเหมาะสมที่สุดสำหรับการกดและหมุนโดยไม่ทำให้ฝ่ามือเจ็บ
·ใช้ วัสดุ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (อีลาสโตเมอร์ ) เพื่อการ ตัวจับชิ้นงาน น้ำหนักเบา ไม่รู้สึกเหนียว
·สี ตัวจับชิ้นงาน สีเขียวหมายถึงบิต รูตรง
· เพลา เป็นแบบไม่ผ่านที่มี ปลาย แม่เหล็ก
รหัสรุ่น |
---|
D8M-5 |
D8M-6 |
D8M-510 |
D8M-515 |
D8M-615 |
D8M-620 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดปลาย/แบน (-) ความหนาของใบมีด (มม.) B2 | มิติ D (มิลลิเมตร) |
มิติ D (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 254.00 ฿ 203.00 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 0.75 | 32 | 5.5 | 170 | 807-0134 | 55 | ||
฿ 362.00 ฿ 288.98 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 0.95 | 40 | 6.3 | 215 | 807-0137 | 100 | ||
฿ 284.00 ฿ 227.00 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 0.75 | 32 | 5.5 | 195 | 807-0135 | 60 | ||
฿ 319.00 ฿ 255.01 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 0.75 | 32 | 5.5 | 245 | 807-0136 | 70 | ||
฿ 429.00 ฿ 342.99 |
KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 0.95 | 40 | 6.3 | 265 | 807-0138 | 110 | ||
฿ 442.00 ฿ 352.98 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 0.95 | 40 | 6.3 | 315 | 807-0139 | 125 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง