(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คลองเลื่อย ประแจ ออฟเซ็ท ยาว 45 ° [6 ชิ้น]

คลองเลื่อย ประแจ ออฟเซ็ท ยาว 45 ° [6 ชิ้น]

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 7,465.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
M2506 SALE
M2510 SALE
M256 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ชุดเนื้อหา
(มม.)
คลองเลื่อย หมายเลข
(PC)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
สเปค เคส

฿ 7,552.00

฿ 6,040.84

KTC HANDTOOL 1 ชิ้น 11 วัน M25-8 × 10, 11 × 13, 12 × 14, 17 × 19, 22 × 24, 24 × 27 6 807-0204 2,100 เคส:M256-M (ก 385 ×ล 100 ×ส 45) / กล่องโลหะ : M258-M (W 370 × D 180 × H 55)

฿ 11,372.00

฿ 9,096.46

KTC HANDTOOL 1 ชิ้น 11 วัน M25-5.5 × 7, 8 × 10, 10 × 12, 11 × 13, 12 × 14, 14 × 17, 17 × 19, 19 × 21, 22 × 24, 24 × 27 10 807-0205 3,000 กล่องโลหะ : M258-M (W 370 × D 180 × H 55)

฿ 7,465.00

฿ 5,972.00

KTC HANDTOOL 1 ชิ้น 11 วัน M25-10 × 12, 12 × 14, 14 × 17, 17 × 19, 19 × 21, 23 × 26 6 807-0222 2,100 เคส:M256-M (ก 385 ×ล 100 ×ส 45) / กล่องโลหะ : M258-M (W 370 × D 180 × H 55)

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ป้องกันความเสียหายของขอบสลักเกลียวและน็อต นอกจากนี้ยังมีการนำ รูปทรง แบบพอดี มาใช้เพื่อการขันและการคลายตัวที่เชื่อถือได้มากขึ้น

รหัสรุ่น
M2506 SALE
M2510 SALE
M256 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ชุดเนื้อหา
(มม.)
คลองเลื่อย หมายเลข
(PC)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
สเปค เคส

฿ 7,552.00

฿ 6,040.84

KTC HANDTOOL 1 ชิ้น 11 วัน M25-8 × 10, 11 × 13, 12 × 14, 17 × 19, 22 × 24, 24 × 27 6 807-0204 2,100 เคส:M256-M (ก 385 ×ล 100 ×ส 45) / กล่องโลหะ : M258-M (W 370 × D 180 × H 55)

฿ 11,372.00

฿ 9,096.46

KTC HANDTOOL 1 ชิ้น 11 วัน M25-5.5 × 7, 8 × 10, 10 × 12, 11 × 13, 12 × 14, 14 × 17, 17 × 19, 19 × 21, 22 × 24, 24 × 27 10 807-0205 3,000 กล่องโลหะ : M258-M (W 370 × D 180 × H 55)

฿ 7,465.00

฿ 5,972.00

KTC HANDTOOL 1 ชิ้น 11 วัน M25-10 × 12, 12 × 14, 14 × 17, 17 × 19, 19 × 21, 23 × 26 6 807-0222 2,100 เคส:M256-M (ก 385 ×ล 100 ×ส 45) / กล่องโลหะ : M258-M (W 370 × D 180 × H 55)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1