(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·มีขนาดเล็กที่สุดของด้ามจับชนิดเปิด / ปิดเหมาะสำหรับการจับชิ้นงานขนาดเล็กและละเอียดเป็นพิเศษ
A(มิลลิเมตร) | 75 | B(มิลลิเมตร) | 25 | C(มิลลิเมตร) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
D(มิลลิเมตร) | 13 | E(มิลลิเมตร) | 15 | F(มิลลิเมตร) | 20 |
G (สูงสุด)(มิลลิเมตร) | 20 | H(มิลลิเมตร) | 30 | I | M4 |
J(มิลลิเมตร) | 6 | K(มิลลิเมตร) | 7.5 | L(มิลลิเมตร) | 15 |
M(มิลลิเมตร) | 6 | N(มิลลิเมตร) | φ11 | O(มิลลิเมตร) | 10 |
P | 50 | Q(มิลลิเมตร) | M4 | มวล (กก.) | 0.24 |
วัสดุ | J.A.M. สเตนเลส แท้ | ชุบแข็ง การเจาะ | HRC57° | ความขนาน | ภายใน 0.002 / 100 มม |
squareness | ภายใน 0.002 / 100 มม | สเปค | มือจับ ประเภทกระชับประเภท ปากกาจับชิ้นงาน สกรู , แม่เหล็ก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DN20 ในชุด ปากกาจับชิ้นงาน สเตนเลส งานละเอียด DN20
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง