(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·คีม ชนิดยึดจับ ปากกาจับชิ้นงาน ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายเช่นการตัดการ งานลับคม/งานเจียรไน และ การตัด ด้วย เครื่อง EDM มี งานละเอียด สูง
A(มิลลิเมตร) | 370 | B(มิลลิเมตร) | 175 | C(มิลลิเมตร) | 95 |
---|---|---|---|---|---|
D(มิลลิเมตร) | 45 | E(มิลลิเมตร) | 50 | F(มิลลิเมตร) | 60 |
G(มิลลิเมตร) | 200 | H(มิลลิเมตร) | 110 | I | M8 |
J (กว้าง x ลึก)(มิลลิเมตร) | 12 × 10 | K(มิลลิเมตร) | 14 | M(มิลลิเมตร) | - |
มวล (กก.) | 28.7 | วัสดุ | วัสดุ SKS หรือเทียบเท่า | ชุบแข็ง การเจาะ | HRC60° |
ความขนาน | ภายใน 0.002 / 100 มม | squareness | ภายใน 0.005 / 100 มม | สเปค | ประแจหกเหลี่ยมแบบกระชับ, แม่เหล็ก |
อุปกรณ์เสริม | รวม แคลมป์ยึด เฉพาะด้าน 4 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง