1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัดความดัน แบบฝังทั่วไป, หน้าแปลน กลาง (แบบ DRU), เกจวัด ผสม

เกจวัดความดัน แบบฝังทั่วไป, หน้าแปลน กลาง (แบบ DRU), เกจวัด ผสม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,192.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ระบบการตั้งชื่อเกจวัดความดัน
การตั้งชื่อจะกำหนดจากประเภท ประสิทธิภาพ รุ่น รูปร่างของส่วนเชื่อมต่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสกรูเชื่อมต่อ ขนาดแผ่นสเกลและการแบ่งขีดสเกลสูงสุด อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์มาตรฐานรุ่น ø60 จะไม่มีหน้าแปลน และรุ่น ø75 ø100 และ ø150 เป็นประเภทหน้าแปลนกลาง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบุผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่รุ่นมาตรฐาน
อุปกรณ์ที่มีสกรูศูนย์กลาง มีเฉพาะเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ø50 หรือ ø60 เท่านั้น

ตัวอย่าง:เกจวัดความดัน ชนิดหน้าแปลน คู่ 3/8 " เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 100 มม. สูงสุด 60 mpa
วิธีการสั่งซื้อ
เกจวัดความดัน:FDU3 / 8 ø100× 60 mpa.
เกจวัด ผสม:DRU3 / 8 ø100× 1.6 mpa × -0.1 mpa.
เกจวัดสุญญากาศ:FDU3 / 8 ø100× -0.1 mpa.

รหัสสินค้า
DRMU3/8X75X-0.1MPA
DRMU3/8X100X-0.1MPA
DRT1/4X60X-0.1MPA
DRU3/8X75X-0.1MPA
DRU3/8X100X-0.1MPA
DRVU3/8X75X-0.1MPA
DRVU3/8X100X-0.1MPA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรายละเอียดประเภท เส้นผ่านศูนย์กลาง พื้นผิว
(φ)
ส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ เคส x

฿ 999,999,999.00

MGC MEASURING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา ช่วง ความดัน (mpa):-0.1 ถึง 0.1 สำหรับไอφ75DRMU3 / 8

฿ 999,999,999.00

MGC MEASURING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา ช่วง ความดัน (mpa):-0.1 ถึง 0.1 สำหรับไอø 100DRMU3 / 8

฿ 999,999,999.00

MGC MEASURING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา ช่วง ความดัน (mpa):-0.1 ถึง 0.1 ประเภทปกติφ60DRT1 / 4

฿ 2,192.29

MGC MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 13 วัน ช่วง ความดัน (mpa):-0.1 ถึง 0.1 ประเภทปกติφ75DRU3 / 8

฿ 999,999,999.00

MGC MEASURING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา ช่วง ความดัน (mpa):-0.1 ถึง 0.1 ประเภทปกติø 100DRU3 / 8

฿ 999,999,999.00

MGC MEASURING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา ช่วง ความดัน (mpa):-0.1 ถึง 0.1 สำหรับความต้านทานการสั่นสะเทือนφ75DRVU3 / 8

฿ 999,999,999.00

MGC MEASURING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา ช่วง ความดัน (mpa):-0.1 ถึง 0.1 สำหรับความต้านทานการสั่นสะเทือนø 100DRVU3 / 8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เกจวัดความดัน ทั่วไป การใช้งาน อื่น ๆ