(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ราคาที่จับต้องได้
·คุณภาพสูงประสิทธิภาพสูง
·ตัวเรือนและฝาปิดเคลือบด้วย electrodeposition เพื่อความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับวัด ความดัน คงที่ของอากาศน้ำ น้ำมัน ฯลฯ ซึ่งอัตราการเปลี่ยนแปลง ความดัน ทันทีต่อวินาทีไม่เกิน 3% ของ ความดัน ทั้งหมดผลิตตาม มาตรฐาน เกจวัดความดัน สายยาง ดอน JIS B7505-1
รหัสสินค้า |
---|
BT3/8X75X0.16MPA |
BT3/8X75X0.25MPA |
BT3/8X100X0.16MPA |
BT3/8X100X0.25MPA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง ความดัน (Mpa) | เส้นผ่านศูนย์กลาง พื้นผิว (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MGC MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0 ถึง 0.16 | φ75 | ||
฿ 999,999,999.00 | MGC MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0 ถึง 0.25 | φ75 | ||
฿ 999,999,999.00 | MGC MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0 ถึง 0.16 | ø 100 | ||
฿ 999,999,999.00 | MGC MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0 ถึง 0.25 | ø 100 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดความดัน เอนกประสงค์ | มาตรฐาน | JIS B7505-1 | การใช้งาน | การวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว |
---|---|---|---|---|---|
ส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ เคส x | BT3/8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง