(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ทำจากอลูมิเนียมที่มีผิวเคลือบอโนไดซ์สีดำ
· การออกแบบ ตัดเพชรบางส่วน
·ใช้ เลนส์ ไม่มีสีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ได้ภาพที่สดใสและคมชัดสำหรับการสังเกต
·รวม เคส
[วัสดุ]
·ที่ มือจับ:อะลูมิเนียม
ประเภทผลิตภัณฑ์ | loupe มือถือ | การขยายภาพ(x) | 5 | การปรากฏตัวของแสง | ไม่รวม |
---|---|---|---|---|---|
การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด | ไม่รวม | ขนาด เลนส์(มิลลิเมตร) | ø 30 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | ø41 |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 134 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 13 | มวล(ก.) | 55 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง