(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ช่วยให้การวัดง่ายและแม่นยำ
·เลนส์แก้วออปติคอลเคลือบช่วยแก้ไขความคลาดประเภทต่างๆในขณะที่กระโปรงอะคริลิกใสให้มุมมองที่สว่างและคมชัดทำให้งานตรวจสอบและวัดผลมีประสิทธิภาพ
รหัสสินค้า |
---|
MEA-10 |
MEA-20 |
MEA-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การขยายภาพ (x) | ขนาด เลนส์ (มิลลิเมตร) | ความลาดเอียงขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | สนาม สเกลวัด (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | คลองเลื่อย เนื้อหา | การกำหนดค่า เลนส์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | OPTICAL EQUIPMENT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ø 21 | 0.1 | 54 | 20 | 50 | S-100 | Achromat 2 กลุ่ม 3 องค์ประกอบ | ||
฿ 999,999,999.00 | OPTICAL EQUIPMENT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | ø 17 | 0.05 | 40 | 6 | 55 | S-120 | Achromat 3 กลุ่ม 5 องค์ประกอบ | ||
฿ 999,999,999.00 | OPTICAL EQUIPMENT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 30 | Ø8 | 0.05 | 40 | 3 | 50 | S-120 | Achromat 2 กลุ่ม 4 องค์ประกอบ |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | คัพ loupe | การปรากฏตัวของแสง | ไม่รวม | การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด | ที่รวมอยู่ |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | ø37 | สเกลวัด (26 มม) | S-100/S-120 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง