(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สเปค เลนส์ สามเท่าแบบพับออกแก้ไขความคลาดสีความผิดเพี้ยน ฯลฯ
·สนาม
·ไม่เพียง แต่ใช้สำหรับเครื่องประดับเท่านั้น แต่ยังใช้สำหรับการประเมินและตรวจสอบแร่ที่ งานละเอียด อีกด้วย
[วัสดุ]
· เฟรม:การเคลือบผิว สีดำ แผ่นเพลท:ชุบทอง (24 GP)
ประเภทผลิตภัณฑ์ | กระเป๋า loupe | การขยายภาพ(x) | 10 | การปรากฏตัวของแสง | ไม่รวม |
---|---|---|---|---|---|
การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด | ไม่รวม | ขนาด เลนส์(มิลลิเมตร) | ø20.5 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 38.5 |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 26.5 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 26.5 | มวล(ก.) | 55 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง