(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตัวกรอง [สแตนเลส]EA997KW-32

ตัวกรอง [สแตนเลส]EA997KW-32

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA997KW-32

รหัสรุ่น
EA997KW-32
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 50,374.00

WESS 1 ชิ้น 22 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ทนทานด้วยตัวเครื่องสแตนเลส
·การใช้งาน:การกรอง ตัวทำละลาย เรซิ่น แปรงทาสี หมึกน้ำหล่อเย็นน้ำล้างน้ำ อุตสาหกรรม
· การออกแบบ ความดัน:0.98 mpa
· ชุดกรอง ขายปลีก/แยกจำหน่าย
·ขนาด ตัวเครื่อง:Dia 96 x 341 มม
· วัสดุ:สแตนเลส
·ความยาว ชุดกรอง รหัสที่ใช้งานได้:250 มม
·เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ:RC3 / 4 "

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA997KW-32

รหัสรุ่น
EA997KW-32
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 50,374.00

WESS 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1