(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ถุงกรองความร้อนเชื่อมตัวทำละลายEA997KS-7

ถุงกรองความร้อนเชื่อมตัวทำละลายEA997KS-7

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA997KS-7

รหัสรุ่น
EA997KS-7
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,600.00

WESS 1 ชิ้น 22 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ประเภทประหยัดเหมาะสำหรับการเปลี่ยน ชุดกรอง บ่อยๆ
· วัสดุ:โพลีเอสเตอร์
· อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด:80 ℃
· ความแม่นยำ กรอง:200μm
·ขนาด:เส้นผ่านศูนย์กลาง 178 × 457 มม
·ประเภท:สั้น
·การใช้งาน:ตัด การขัดเงา กรองของเหลวหล่อเย็น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA997KS-7

รหัสรุ่น
EA997KS-7
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,600.00

WESS 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1