(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สายพาน Aseismic สำหรับชั้น เหล็กกล้าEA979CJ-18

สายพาน Aseismic สำหรับชั้น เหล็กกล้าEA979CJ-18

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA979CJ-18

  • วัสดุ
    หัวเข็มขัด: เรซิ่น;สายพาน: โพลีโพรพีลีน
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    สายพาน ทนแรงสั่นสะเทือนสำหรับ ชั้นวางของ เหล็กกล้า (สำหรับแร็คโลหะ)
  • พิกัดโหลด
    ประมาณ 100 กก (ต่อ 1 ชิ้น)
  • ความกว้างของสายพาน
    25mm
  • สตรัท ที่สอดคล้องกัน
    M (มุม L / ช่อง C)
  • สตรัท รองรับการใช้งาน
    ช่อง ซี: 40 × 40 mm,45 × 45 mm,55 × 45 mm,50 × 50 mm,55 × 55 mm,มุม แอล: 60 × 40 มม.·50 × 50 มม
  • ขนาดที่รองรับการใช้งาน (มม.)
    1800
  • เส้นรอบวง สตรัท
    160 ถึง 230 มม
รหัสรุ่น
EA979CJ-18
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,455.00

DISASTER DEFENSE APPLIANCE 1 ชิ้น 22 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    หัวเข็มขัด: เรซิ่น;สายพาน: โพลีโพรพีลีน
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    สายพาน ทนแรงสั่นสะเทือนสำหรับ ชั้นวางของ เหล็กกล้า (สำหรับแร็คโลหะ)
  • พิกัดโหลด
    ประมาณ 100 กก (ต่อ 1 ชิ้น)
  • ความกว้างของสายพาน
    25mm
  • สตรัท ที่สอดคล้องกัน
    M (มุม L / ช่อง C)
  • สตรัท รองรับการใช้งาน
    ช่อง ซี: 40 × 40 mm,45 × 45 mm,55 × 45 mm,50 × 50 mm,55 × 55 mm,มุม แอล: 60 × 40 มม.·50 × 50 มม
  • ขนาดที่รองรับการใช้งาน (มม.)
    1800
  • เส้นรอบวง สตรัท
    160 ถึง 230 มม

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เหมาะสำหรับติดตั้งบนชั้นโลหะ มุม L ช่อง C
·ติดตั้งง่ายด้วยสัมผัสเดียวปรับความสูงได้
·ความกว้างของ สายพาน:25 มม
· พิกัดน้ำหนัก:ประมาณ 100 กก. (ต่อ 1 ชิ้น)
· วัสดุ:หัวเข็มขัด:เรซิ่น สายพาน:โพลีโพรพีลีน
· ขั้ว:M (langle ·ช่องสัญญาณ)
· มิติ รองรับการใช้งาน (มม.):1800
·เส้นรอบวง ขั้ว:160 ถึง 230 มม
· ขั้ว บังคับ (มม.):ค:40 x 40, 45 x 45, 55 x 45, 50 x 50, 55 x 55, ล:60 x 40, 50 x 50

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA979CJ-18

  • วัสดุ
    หัวเข็มขัด: เรซิ่น;สายพาน: โพลีโพรพีลีน
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    สายพาน ทนแรงสั่นสะเทือนสำหรับ ชั้นวางของ เหล็กกล้า (สำหรับแร็คโลหะ)
  • พิกัดโหลด
    ประมาณ 100 กก (ต่อ 1 ชิ้น)
  • ความกว้างของสายพาน
    25mm
  • สตรัท ที่สอดคล้องกัน
    M (มุม L / ช่อง C)
  • สตรัท รองรับการใช้งาน
    ช่อง ซี: 40 × 40 mm,45 × 45 mm,55 × 45 mm,50 × 50 mm,55 × 55 mm,มุม แอล: 60 × 40 มม.·50 × 50 มม
  • ขนาดที่รองรับการใช้งาน (มม.)
    1800
  • เส้นรอบวง สตรัท
    160 ถึง 230 มม
รหัสรุ่น
EA979CJ-18
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,455.00

DISASTER DEFENSE APPLIANCE 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1