(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สายพาน Aseismic สำหรับชั้น เหล็กกล้าEA979CH-12

สายพาน Aseismic สำหรับชั้น เหล็กกล้าEA979CH-12

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA979CH-12

รหัสรุ่น
EA979CH-12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,310.00

DISASTER DEFENSE APPLIANCE 1 ชิ้น 22 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เหมาะสำหรับติดตั้งบนชั้นโลหะ มุม L ช่อง C
·ติดตั้งง่ายด้วยสัมผัสเดียวปรับความสูงได้
·ความกว้างของ สายพาน:25 มม
· พิกัดน้ำหนัก:ประมาณ 100 กก. (ต่อ 1 ชิ้น)
· วัสดุ:หัวเข็มขัด:เรซิ่น สายพาน:โพลีโพรพีลีน
· ขั้ว:S (langle ·ช่องสัญญาณ)
· มิติ รองรับการใช้งาน (มม.):1200
·เส้นรอบวง ขั้ว:120 ถึง 160 มม
· ขั้ว บังคับ:ค:30 x 30 มม. 35 x 35 มม. L:40 x 40 มม. 45 x 30 มม. 45 x 45 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA979CH-12

รหัสรุ่น
EA979CH-12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,310.00

DISASTER DEFENSE APPLIANCE 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1