• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Car Washset EA922JM-130A

Car Washset EA922JM-130A

【Product Specifications】
・Set Details …Tire BrushWheel BrushCar wash cloth(5 Sheets )Car shampoo(1.0L)Tire polish cleaner (420ml)Storage Bag
・Tire Brush …Total length :145mmHair length :19 to 32mm
・Wheel Brush …Total length :250mm
・Car wash clothsize :350x300mmRemove dirt and tobacco etc., and wipe them off cleanly.Please use for wiping after car wash, wiping wax, car interior, and glass etc..
・Case …size :410x310x325(H)mmCapacity :25LLoad Capacity :180kg
・Car Wash Cloth can be widely used such as car wash wipe, wax wipe, carinterior, and glass.

Part Number
EA922JM-130A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA922JM-130A in the Car Washset EA922JM-130A series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA922JM-130A ในชุด Car Washset EA922JM-130A

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support