• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[With Caster ]Cooler Box EA917AE-6

[With Caster ]Cooler Box EA917AE-6

【Product Specifications】
・Material …Polyurethane +Polyethylene ,Handle :Elastomer ,Latch :ABS
・Can keep ice for 7 to 10 days.
・Movable hinge handles and main body-attached handles make it convenient to carry
・With Caster and Drain Valve
・Volume …75.7L
・Weight …22.5kg
・Outside Dim …1089(W) x 527(D) x 514(H)mm
・Inside Dim …737(W) x 330(D) x 330(H)mm

Part Number
EA917AE-6
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Quote

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA917AE-6 in the [With Caster ]Cooler Box EA917AE-6 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA917AE-6 ในชุด [With Caster ]Cooler Box EA917AE-6

Additional Products in this Category

Tech Support