(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

[แบบชาร์จไฟได้]คลองเลื่อย อุปกรณ์ทำความสะอาดEA899HC-6BS

[แบบชาร์จไฟได้]คลองเลื่อย อุปกรณ์ทำความสะอาดEA899HC-6BS

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA899HC-6BS

รหัสรุ่น
EA899HC-6BS
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 26,607.00

CLEANER 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·คำอธิบาย:พร้อม เครื่องชาร์จ และแบตเตอรี่
· พาวเวอร์ซัพพลาย:ประเภทการชาร์จ (แบตเตอรี่ 14.4v ประจุไฟฟ้า 6.0 ah)
·เวลาเติมเงิน:ประมาณ 30 นาที
·เวลาทำงานต่อเนื่อง:ประมาณ 42 นาที (เมื่อใช้ ถ่านชาร์จ [EA813HE-16]) แรงดูด:35W
·ความสามารถในการเก็บฝุ่น:560 มล
·เสียงรบกวน:70 เดซิเบล
·ขนาด ตัวเครื่อง:438 × 114 × 153 (H) มม. ในขณะที่ติดตั้งหัวฉีดพื้น:969 × 114 × 153 (H) มม.)
·น้ำหนัก:1.3 กก. (รวม ถ่านชาร์จ )
· อุปกรณ์เสริม:หัวฉีด, EXTENSION TUBE (พร้อมที่ โฮลเดอร์ หัวฉีด ), หัวฉีด ช่องว่าง, ที่ เครื่องชาร์จ ด่วน (พร้อม ฟังก์ชั่น ระบายความร้อน), ถ่านชาร์จ (EA813HE-16), ฝาปิดแบตเตอรี่
·แลกเปลี่ยน ถ่านชาร์จ:EA813HE-13, EA813HE-4, EA813HE-14, EA813HE-15, EA813HE-16
· มอเตอร์ ทรงพลังให้แรงดูดที่ทรงพลังการทำความสะอาดสามารถทำได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ
·ระบบเก็บฝุ่นกล่องเก็บฝุ่นระบบเก็บฝุ่นที่เก็บฝุ่นที่เก็บรวบรวมไว้ในกล่องเก็บฝุ่นสามารถกำจัดฝุ่นได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องถอด ชุดกรอง
·ด้วย LED เต้าเสียบ จะ ไฟส่องสว่าง ขึ้น
·ส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ ถูกตัดในแนวทแยงมุมสามารถทำความสะอาดได้แม้ไม่มี หัวฉีด หรือ สายยาง ขยายใด ๆ
· สวิตช์ ชนิดทริกเกอร์สามารถเปิด / ปิดบ่อยๆเพื่อยืดอายุแบตเตอรี่
·มั่นใจในความปลอดภัยด้วยวงจรป้องกันหลายแบตเตอรี่ แบบฝัง ตัววงจรป้องกันหลาย เครื่องวัดระดับน้ำ แบตเตอรี่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ แบบฝัง ตัวลดการใช้ไฟเกินการจ่ายไฟเกินและการชาร์จไฟเกินเพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้ประสิทธิภาพที่มั่นคงเป็น ระยะเวลา นาน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA899HC-6BS

รหัสรุ่น
EA899HC-6BS
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 26,607.00

CLEANER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1