(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· < คลองเลื่อย รายละเอียด>:·เส้นผ่านศูนย์กลางของรู:เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.3 มม. ยาวเต็ม:105 มม. ขนาดการหดตัวของรหัสที่ใช้ได้:M6-1.0 ·รู dia:เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.3 มม. ยาวเต็ม:120 มม. ขนาดการหดตัวของรหัสที่ใช้ได้:M8-1.25 ·รู dia:เส้นผ่านศูนย์กลาง 10.3 มม. ยาวเต็ม:135 มม. ขนาดการหดตัวของรหัสที่ใช้ได้:M10-1.0 · M10-1.25 ·รู dia:เส้นผ่านศูนย์กลาง 12.3 มม. ยาวเต็ม:153 มม. ขนาดการหดตัวของรหัสที่ใช้ได้:M12-1.25 · M12-1.5
· วัสดุ:เหล็กกล้าไฮสปีด (เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) )
· คลองเลื่อย 4 ชิ้น
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA824BG-4 ในชุด คลองเลื่อย ดอกสว่าน (สำหรับต๊าปหดตัว)EA824BG-4
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง