1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่อง เครื่องชาร์จ อัตโนมัติ (สำหรับรถจักรยานยนต์)EA815YA-21

POWER CODE

เครื่อง เครื่องชาร์จ อัตโนมัติ (สำหรับรถจักรยานยนต์)EA815YA-21
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,807.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
·ชนิดเปิดและปิดผนึก
· แรงดันขาเข้า:100 V AC
· แรงดัน Output:DC14.8 โวลต์
· กระแส Output:0.75 ก
· การใช้พลังงาน:18W
·ขนาด ตัวเครื่อง:68 (W) × 32 (D) × 126 (H) มม
·น้ำหนัก: 135 g
·ปริมาณแบตเตอรี่ที่เหมาะสม:2.3 ถึง 30 Ah (อัตราความดัง 10 ชั่วโมง)

รหัสสินค้า
EA815YA-21
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,807.00

POWER CODE 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA815YA-21 ในชุด เครื่อง เครื่องชาร์จ อัตโนมัติ (สำหรับรถจักรยานยนต์)EA815YA-21