(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หลอดไฟ LED ทำงาน (เฉพาะหลอดไฟ)EA814AG-18

หลอดไฟ LED ทำงาน (เฉพาะหลอดไฟ)EA814AG-18

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA814AG-18

รหัสรุ่น
EA814AG-18
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 14,194.00

INDUSTRIAL LIGHTING 1 ชิ้น 15 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC
·หลอดไฟ:หลอดไฟ LED
· สเปค สายไฟ:VCT 0.75 mm2 x 2 แกน
·ชนิดกันฝนกลางแจ้ง
· กันน้ำ:IP65
·มีปลั๊กพับ
·หลอดไฟ:40W
·ความยาวสายไฟ:10 ม
·ความสว่าง:3,600 ล
·ช่วง แคลมป์ยึด:95 มม
·ขนาด:Dia 210 x 230 มม
·น้ำหนัก:3.63 กก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA814AG-18

รหัสรุ่น
EA814AG-18
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 14,194.00

INDUSTRIAL LIGHTING 1 ชิ้น 15 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1