1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

[วิทยุ]โต๊ะวางชิ้นงานEA798CT-61B

WATCH

[วิทยุ]โต๊ะวางชิ้นงานEA798CT-61B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,415.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
·ฟังก์ชั่น - ฟังก์ชั่นการควบคุมวิทยุ
·ด้วยฟังก์ชั่นปิดการรับอัตโนมัติ
·ความถี่:เลือกสถานีอัตโนมัติ 40 khz / 60 khz
·ฟังก์ชั่นหยุดการเตือนอัตโนมัติ (ประมาณ 5 นาที), ฟังก์ชั่นตรวจสอบสัญญาณเตือนจอแสดงผลสวิตช์ไฟ LED (2 ขั้นตอน), ฟังก์ชันปฏิทินอัตโนมัติเต็มรูปแบบ (ภายในปี 2099), สวิตช์แสดงวันที่ / นาฬิกาปลุก, ระบบเลื่อนปลุกระบบ 12 ชั่วโมง / สวิตช์ระบบ 24 ชั่วโมง
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ (ใช้อะแดปเตอร์ AC เฉพาะ) แบตเตอรี่สำรองในตัว
·ขนาด:64 × 154 × 39 มม
·น้ำหนัก: 135 g
· วัสดุ ของ เฟรม:เฟรม พลาสติก ( การทำสี/การทาสี/การพ่นสี สีดำ) พื้นผิว ด้านหน้า:กระจก
·ช่วงการแสดงอุณหภูมิ:ช่วงการวัดอุณหภูมิ:ความแม่นยำ 0 ℃ถึง + 40 ℃:± 2 ℃
· อุปกรณ์เสริม:อะแดปเตอร์ AC เฉพาะด้าน แบตเตอรี่สำรองในตัว
· สเปค ข้อควรระวัง:เปิดใช้งานใน เคส อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับแม้ว่า อุปกรณ์แหล่งจ่าย จะถูกตัดโดยไม่คาดคิดนาฬิกาจะทำงานภายในโดยแบตเตอรี่สำรองฉันไม่แสดงมันด้วยแบตเตอรี่เท่านั้น)

รหัสสินค้า
EA798CT-61B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,415.00

WATCH 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA798CT-61B ในชุด [วิทยุ]โต๊ะวางชิ้นงานEA798CT-61B