1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[วิทยุ]นาฬิกากลไกEA798CC-78B

WATCH

[วิทยุ]นาฬิกากลไกEA798CC-78B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,579.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ฟังก์ชั่นรับคลื่นวิทยุ
·ฟังก์ชั่นปิดการรับคลื่นวิทยุ
· เครื่องวัดความถี่:จูนอัตโนมัติ 40 khz / 60 khz
·นอนเข็มวินาที (พร้อม ฟังก์ชั่น หยุดเข็มวินาทีอัตโนมัติโดย เซนเซอร์ ออปติคัล)
·มีประสิทธิภาพและทำนองเพลงในเชิงบวก (ทั้งหมด 40 เพลง)
·เสียงอัตโนมัติหยุดโดย เซนเซอร์ แสง
· อุปกรณ์ควบคุม ระดับเสียง
·ประกาศ ฟังก์ชั่น ตรวจสอบเวลา
·หมุนตกแต่ง (คริสตัลสวารอฟสกี้ (R))
·มีขาแขวนสำหรับแผ่นยิปซัม
·การส่ง เข็ม กวาด
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่อัลคาลินิตี้ขนาด C × 4 ก้อน (อุปกรณ์เสริม )
·อายุแบตเตอรี่:ประมาณ 1 ปี
·ขนาด:465 × 384 × 101 มม
·น้ำหนัก:2.5 กก
· วัสดุ ของ เฟรม:เฟรม (การทำสี/การทาสี/การพ่นสี)
·ป้องกัน วัสดุ ลม:กระจก

รหัสสินค้า
EA798CC-78B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 17,579.00

WATCH 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA798CC-78B ในชุด [วิทยุ]นาฬิกากลไกEA798CC-78B