(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความเร็วในการทำลายเอกสาร:ประมาณ 2.6 m / s (50 hz) ประมาณ 3.0 m / s (60 hz)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC (50/60 เฮิร์ตซ์)
· การใช้พลังงาน:500W (50 เฮิร์ต), 600 วัตต์ (60 เฮิร์ต)
·เวลาจัดอันดับ:15 นาที (ใช้เวลาอย่างต่อเนื่องตามจำนวนที่กำหนดของกระดาษทำลายเอกสาร)
·ความสามารถในการหั่นย่อยสูงสุด:A4copy กระดาษ (กระดาษ 64 g / m²):23 แผ่น (50 เฮิร์ต) (※ 1 หรือ 2 ผ้าใบแลพแผ่นชีต น้อยกว่าที่ 60 เฮิร์ต)
·ปริมาณตะกร้า ของเสีย:ประมาณ 30 ลิตร ( กระดาษ A4copy ประมาณ 700 แผ่น)
·คอกว้าง / ตัวเลข:ส่วนการลงทุน กระดาษ:210 มม. (A4)
· รูปทรง ทำลาย:กระดาษ:ครอสคัท (4 × 34 มม.)
·รหัสความยาว:ประมาณ 1.4 ม
·ขนาด:380 (W) × 290 (D) × 600 (H) มม
·น้ำหนัก:18 กก
· วัสดุ:ABSResin โพลีโพรพีลีน เหล็กกล้า
· ฟังก์ชั่น:เมื่อเกิด กระดาษ ติดเครื่องตัดจะกลับด้านโดยอัตโนมัติเป็นเวลา 3 วินาทีและดัน กระดาษ กลับไปที่ส่วนบนเครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องหั่นเป็นเวลาห้านาทีหลังจากเปิดเครื่อง
·อุปกรณ์ความปลอดภัย:จะหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อ มอเตอร์ อุปกรณ์ป้องกันความร้อนเกินความร้อนสวิตช์กล่องเก็บฝุ่น อุปกรณ์แหล่งจ่าย จะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดประตูอุณหภูมิเมื่อ มอเตอร์ ร้อนผิดปกติและถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้มันจะหลอมละลายเปิดและตัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย
·การปฏิบัติตามการซื้อสีเขียว
· กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 23 ผ้าใบแลพแผ่นชีต เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานในสำนักงานสามารถตัดพร้อมกันโดยใช้เครื่องทำลายเอกสารในการฉีกกระดาษ 23 แผ่นสำหรับการป้อนจะสะดวกมากสำหรับการทิ้งกระดาษจำนวนมาก
·มี ลูกล้อ พกพาง่าย
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA763ZD-53A ในชุด เครื่องหั่นกระดาษEA763ZD-53a
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง